??
CAD model selection
K0374.616
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0374 - Lateral spring plungers
Bill of material
K0374.616
BESTKIPP
Order No.
K0374.616
POS
Position of ball
S
FORM
Form
D
AUSF
version
ball in steel, spring in plastic, on both sides
D
diameter
16 mm
D1
diameter
5.5 mm
L
Length
35 mm
L2
Length
7.0 mm
L3
Length
11 mm
B
width
15.0 mm
H
stroke
1.5 mm
BOHRUNG
Receiving hole H8
16 mm
F1
inital spring force
110.0 N
F2
Spring force final pressure
220.0 N
GEW
Approx. weight
0.0202 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245028412
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions